Aksesuar

Burada adım ve servo motorlarımız için gerekli aksesuarları ve ayrıca doğrusal aktüatörlerimiz için yivli millerini bulabilirsiniz. Sizin avantajınız: Her şeyi tek bir elden alıyorsunuz, nakliye masraflarınız düşüyor ve parçaların birbirine uyumlu olduğundan emin olabiliyorsunuz.
| Seri | Uygun motorlar | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Bağlantı kablosu | Bağlantı kutusuna sahip adım motorları | Bu kablolarla motorlar rahat bir şekilde kumanda ile bağlanabilir |
| Süspansiyon | B miline sahip adım motorları | Adım motorlarının rezonans eğilimini oldukça azaltır |
| Montaj flanşı için amortisörler | Tüm adım motorları ve BLDC motorları | Motorun darbe etkili seslerini baskılamak için |
| Elektronik / Diğer | Adım motorları, adım motorları kontrolörü, frenler, enkoder, vs. | Kontrolör ve motorlar için elektronik aksesuar |
| Yivli somunlar | Doğrusal ayarlama tahriki LS | mit Trapezgewinde, Peek |
| Yivli mil | Doğrusal aktüatörler | birçok uzunlukta mevcuttur |
| Kondansatörler | Tüm SMC kumandaları için + Plug & Drive motorları | Kondansatör, adım motorlarının fren sürecinde geri kazanılan enerjiyi tampon belleğe atar |
| Konvertör | Tüm SMC kumandaları için + Plug & Drive motorları | Bu konvertörler kumandalarımızı ve Plug & Drive motorlarımızı bir bilgisayara bağlamak için gereklidir |
| Kumanda parçası DIN rayı | Tüm SMC kumandaları için + Plug & Drive motorları | 12V'dan 48V-20A'e kadar ekonomik, 24.90€'dan itibaren |
| yaglama_maddesi | Doğrusal aktüatörler | gres yağı gibi kuru yağlama maddeleri de mevcuttur |
| Mil kuplajları | Tüm adım motorları ve BLDC motorları | Akslarınızın/ millerinizin/ vs. kolayca mekanik olarak bağlanabilmesi için. |
| Archive | ||