Enkoder

Günden güne artan ve emniyeti gerektiren yönergeler nedeniyle artan şekilde entegre edilmiş denetim elektroniğine sahip tahrik çözümleri talep edilmektedir. Hedef - gerçek pozisyonların karşılaştırılmasıyla sadece bir pozisyon denetimi (mekanik aşırı yüklenme veya blokaj algılaması) değil, aynı zamanda kapalı döngüye sahip kumandaya da olanak sunar.
Nanotec’in kolayca monte edilebilir 3 kanallı enkoderleri burada sürekli işleme ve yüksek ölçüm güvenirliği ile ekonomik çözümler sunar. Mevcut vericiler yüksek çözünürlüklüdür, küçük bir yapıya ve düşük hacme, geniş bir sıcaklık alanına sahiptir ve salınım hızlanmalarına karşı dayanıklıdır.
Mevcut modeller
- WEDS 5V TTL sinyaline sahip 3 kanallı enkoderlerdir
- WEDL hat uyarıcıya sahip 3 kanallı enkoderlerdir (> hat uzunlukları için)
- NEDL, HEDS ve HEDL’ye göre ekonomik alternatifler (24V)
*ADxx-E entegre edilmiş enkodere sahip adım motorlarıdır - bkz. Adım motorları koruma tipi IP! - Bu sistem sadece ağır şartlar altında makine sistemine elverişli IP54 uyumlu modeli sunmaz aynı zamanda parazitten etkilenmeyen hızlı ve hatasız bir kablolama olanağı sağlar.
| Seri | Devir başına atımlar |
mil çapı için (mm) |
Endeks | Hat uyarıcı | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|
| WEDS / WEDL- 5541 | 500 - 1000 | 5-10 | Evet | Evet | 5V TTL |
| HEDM-1600 | 200 | 3,0 | Hayır | Hayır | 5V TTL |
| NEDL-5540 | 500 | 5 -6,35 | Evet | Evet | 24V - Versiyon |
| HEDS-6545 | 400-2000 | 16 | Evet | Hayır | 5V TTL |
| NOE1 | 500 - 2000 | 5 | evet | evet | 5V TTL |
| Archive | |||||