3 Kanal enkoder / devir sensörü
WEDx5541 serisinin enkoderleri, HEDx5540 (küçük ebatlar, düşük kendi kütlesi ve kolay montaj) enkoderlerinin özelliklerini, HEDx5540 modelinin yakl. %30 oranında altında olan oldukça uygun bir fiyat ile birleştirir.
Tüm enkoderler 5V TTL sinyalli (A ve B) 3 kanallı enkoderlerdir ve endeks sinyali I, 360°’de sıfır noktasını gösterir. Bunun yanında tüm enkoderler bir hat uyarıcısına, 3 kodlama sinyalinin yanında, özellikle > 500mm hat uzunluklarında arızalanma emniyetini yükselten tersine döndürülmüş sinyal gönderir.
Tüm enkoderler standart olarak hatsız teslim edilir. Yassı bant kablo veya blendajlı hat arasında seçim yapılabilir, L=500mm (bkz. aksesuarlar).
Kablo uzunluğunun yanında başka çözünürlük istek üzerine sipariş edilebilir, lütfen bize danışın.
Miscellaneous
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Devir başına atımlar |
mil çapı için |
Endeks | Hat uyarıcı | Tür | ||
| mm | |||||||
| WEDL5541-A06 | 500 | 6,35 | x | x | |||
| WEDL5541-A14 | 500 | 5 | x | x | |||
| WEDL5541-B06 | 1000 | 6,35 | x | x | |||
| WEDL5541-B14 | 1000 | 5 | x | x | |||
| WEDL5546-A10 | 500 | 10 | x | x | Oyuk mil | ||
| WEDS5541-A06 | 500 | 6,35 | x | -- | |||
| WEDS5541-A14 | 500 | 5 | x | -- | |||
| WEDS5541-B06 | 1000 | 6,35 | x | -- | |||
| WEDS5541-B14 | 1000 | 5 | x | -- | |||
| WEDS5546-A10 | 500 | 10 | x | -- | Oyuk mil | ||
| KIT for self mounting - each Encoder needs 1 Kit - | |||||||
| mounting service - each Encoder needs 1 mounting service - | |||||||
Elektrik özelliklerini sağ taraftaki yükleme bölümünde "Modellere genel bakış" altında bulabilirsiniz.
Pin Aligment WEDS and WEDL - Encoders
| WEDS >ZHR5 | 0V | I | A | Vcc | B | |||
| Yassı kablo ZK-WEDS-5-500 | 1 (kırmızı) | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| ZK-WEDS-5-500-S | BLK | YEL | GRN | kırmızı | WHT | |||
| WEDL > ZHR8 | 0V | Vcc | A | A/ | B/ | B | I/ | I |
| Yassı kablo ZK-WEDL-8-500 | 1 (kırmızı) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZK-WEDL-8-500-S | BLK | kırmızı | GRN | BRN | GRY | WHT | YEL | ORA |
Boyutlar
