PD6-N89 - Entegre edilmiş kapalı devre pozisyonlandırma kumandalı RS485 / CANopen adım motoru
PD6-N Nanotec Plug & Drive motorlarının doğrudan geliştirilmiş modelidir. Entegre edilmiş güç çıkış kademesinin yanında tam kapasiteli şebeke uyumlu devir sayısı ve pozisyonlandırma kumandasına sahiptir. Kullanıcı, kullanıcı dostu Windows programlama yazılımı ile programlama bilgisine sahip olmadan hızlı ve basit bir şekilde, en karmaşık aks hareketleri dahil bir laptop üzerinden entegre edilmiş ve değişik tahrik işlerine göre uyarlanmış olan mod'lardan birini seçip hareket süreçlerini düzenledikten sonra yazabilir ev test edebilir.
Hareket süreçlerinin yanında örn. mil eğimleri veya tahrik dişli takımı düşürme oranı gibi makine parametreleri ve örn. mikro adım modu yazılım üzerinden ayarlanabilir. Konfigürasyonun ardından PD6-I’de kaydedilmiş 16 hareket profili 6 giriş üzerinden harici sinyaller aracılığıyla daha ekonomik ve esnek bir bağlantıya izin vererek kumanda edilmesini sağlar.
ÖNEMLİ BİLGİ: PD6-N motorları, RS485 için optimize edilmiş standart firmware ile teslim edilir, eğer CANopen kullanacaksanız NanoPro yazılımını bu web sayfasının sağdaki yükleme bölümünden indirmeli, motoru seri arabirim üzerinden bağlamalı ve NanoPro üzerinden firmweare güncelleştirmesi uygulamalısınız.
| İşletim gerilimi | DC 24'den 48 V'a kadar |
| maks. faz akımı | maks. 10.5 A / faz, 7A nominal akım'a kadar ayarlanabilir |
| Arabirim | RS485 veya CANopen |
| İşletim modu | Pozisyon, devir sayısı, işaretleme pozisyonu, takt yönü, analog modu, kumanda kolu |
| Pozisyon denetimi | 0.9°'a kadar otomatik hata düzeltme |
| Adım çözünürlüğü | 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/8, 1/10, 1/32, 1/64 adaptif (1/128) |
| Adım frekansı | Takt/yön modunda 0 - 50 kHz arasında, tüm diğer modlarda 0 - 25kHz arasında |
| Girişler | 6 opto elektronik kavrama girişleri (5...24 V), veya analog girişi |
| Çıkışlar | Open-Drain (0'a getirme, maks. 24 V / 1,5 A)td> |
| Akım düşürme | %1 kademeli olarak ayarlanabilir |
| Emniyet devresi | Aşırı gerilim ve soğutucu bloğu sıcaklığı. >80°C |
| Sıcaklık alanı | 0'den +40°C'ye kadar |
| Bağlantı tipi | 2 x 2m kablo |
| Koruma türü | IP 65, mil çıkışı hariç |
Miscellaneous
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Tutma momenti |
Ağırlık | Uzunluk "A" |
Tür | ||
| PD6-N8918S6404 | 320 | 1,7 | 89 | |||
| PD6-N8918M9504 | 590 | 3,4 | 121 | |||
| PD6-N8918L9504 | 930 | 4,0 | 151 | |||
| ZIB-PDx-N | Hızlı işletime alma için arabirim panosu | |||||
Tork eğrileri



