Ek elektronik bileşenler
AŞAĞIDA LİSTELENEN BİLEŞENLERİN ÜRÜN TANIMLARI
(ayrıntılı bilgiler veri bültenlerinde bulunur)
Nano frenleme modülü (PWM regülatörü) performans ve ısı kayıplarını %35 oranında düşürür, motorların daha yüksek durma ve çalıştırma sürelerini sağlar ve harici silme diyodunu gereksiz kılar.
ZIB-PD6-N ilave platin sayesinde Plug & Drive PD6-N motorlarının hızlı kablolama yapılır: motorun bir tarafındaki açık kablo uçlarını bağlayın ve diğer taraftaki konforlu sub D-9 soketlerinden yararlanın, bu sayede a) motoru seri bir arabirim üzerinden bilgisayara bağlayabilir veya b) motoru I/O-kutusu ile birlikte kullanabilirsiniz.
Z-IO-BOX ile müşteri, SMCi serisinin yeni Nanotec adım motoru kontrol ünitesinin dijital girişler, çıkış durumları, ayrıca analog giriş fonksiyonunu gibi bütün fonksiyonları hızlı ve kolayca çalıştırabilir ve test edebilir.
Bu kutu, birçok önemli fonksiyonun tam kapsamlı kumanda işlemleri için de uygundur ve bu konuda ayrıca bir geliştirme gerektirmez. Daha fazla bilgiyi el kitabında bulabilirsiniz.
SMCP33-EVA, SMCP33 geçmeli cihaz kartı için bir ana platindir. Bununla kullanıcı 4 adım motoru ile ön bağlantısı yapılmış, bilgisayar bağlantısı olan bir RS485-ağ (USB'de mümkün) ile hızlı şekilde işletime alınabilir. Ayrıca SMCP33 içinde hazır bulunan bütün giriş ve çıkışlar konforlu Phönix-Combicon soketi üzerinden dışarı alınmıştır, böylece fren olduğu gibi enkoder de bunlar üzerinden bağlanabilir.
ZCEDA345xxx, SMCP33 için uygun karşı soketlerdir.
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Tür | Sarım | Boyut | ||
| V | |||||
| EB-Brake | Fren için PWM regülatörü | 24 | 25,4 x 12.5 | ||
| ZIB-PDx-N | PD6-N- motorları için arabirim panosu | 45 x 110 | |||
| Z-IO-BOX | SMCI kontrol ünitelerinin + PDx-N motorlarının hızlı şekilde işletime alınması için | 24 - 48 | 50 x 100 x25 | ||
| ZK-IO-BOX-SMCI | I/O kutusu PD motorları bağlantı kablosu | 2000 | |||
| ZK-IO-BOX-SMCI | I/O kutusu SMCI bağlantı kablosu | 2000 | |||