ST4209 - Yüksek torklu adım motoru - Nema 17

Stepper motor ST4209 - ST4209 - Yüksek torklu adım motoru - Nema 17

ST4209 serisinin motorları kompakt yapılarının (41x41mm) yanında oldukça yüksek tork ve 400 adım/ devir’de iki misli hassas çözünürlük sağlar. Bu maksimum hassasiyette rahat çalışma sağlar.
IMT serisinin mikro adım uyarıcısı ve SMCI serisinin adım motoru kumanda sistemleri ile bağlantılı olarak bu motorlar çok fazlı akım motorlarına göre çok daha uygun alternatifler sunar.

yükleme

Series overview 

Uygun kumanda

SMCI12

SMCI33

SMCP33

SMCI35

SMC11

F.A.Q. for this article

Miscellaneous

Motor sihirbazı

Adım motoru sihirbazı sayesinde, uygulamanıza uygun motoru kolayca bulabilirsiniz.


Hız dev/dak
Tork Nm

Bağlantı:
Bu motor büyüklüğü için uygun: Enkoder (1), Enkoder (8), dişli kutusu (30), Frenler (1)
Kullanılabilir performans değerleri (diğer değerler için bize ulaşın)
Tip Sargı
başına
akım
Tutma
momenti
Sargı
başına
direnç
Sargı
başına
sarım
Rotor
atalet
momenti
Ağırlık Uzunluk
"A"
  A
Ohm mH gcm2
ST4209X1004 1,00 17,0 8,7 16,5 20 0,15 22
ST4209S0404 0,42 7,6 13,0 7,5 35 0,22 33,5
ST4209S1006 0,67 21,2 8,4 16,0 35 0,22 33,5
ST4209S1404 1,33 22,0 2,1 2,5 35 0,22 33,5
ST4209M1206 0,85 35,4 6,6 12,8 54 0,28
ST4209M1704 1,68 36,0 1,65 4,0 54 0,28
ST4209L1206 0,85 43,8 6,6 19,2 68 0,35 47
ST4209L1704 1,68 44,0 1,65 5,0 68 0,35 47

Bulunabilirlik: "S": Standart ürün, küçük miktarlarda depodan temin edilebilir, "S+": Tercih edilen ürünler, büyük miktarlarda depodan temin edilebilir, tüm diğer motorlar sadece talep üzerine.

Sipariş anahtarı / Motor tipi kodlarının anlamı

Tork eğrileri

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Boyutlar

top

Stepper motor ST4209 -

Wellenbearbeitung

daha fazla..

kabelbearbeitung

daha fazla..

 

de en fr tr cn