Bağlantı kutusu PG Vidalama/ enkoder ile adım motoru
Koruma tipi IP 65’e kadar olan makineye uygun adım motorları, elektrikli ve mekanik standart motorlarına karşı olan değiştirebilirlik sayesinde geçerli bir tahrik konsepti sunmaktadır. Oldukça kompakt olan bağlantı kutusu sadece 16 mm daha uzundur ve bulunabilirliği aynı seviyede iken tasarımcıya kolay, hızlı ve ekonomik bir genişletme imkanı sunar.
Aşırı çevre şartlarında kullanımın, azaltılmış arıza giderme ve EMV masraflarının yanında önceden hazırlanmış kablolar hızlı ve hatasız kablolama ve işletime alma sağlar.
Motorlar standart olarak (2 enkoder modelinde) 2m uzunluğundaki bir kablo ile teslim edilir, tipi: LAPP Ölflex 5G0.75 115CY - izole edilmiş
Kullanılan enkoderler:
500 artırmalı / devir, hat uyarıcısı ve endeks (360° üzerine bir atım), 5V TTL sinyal (diğerleri talep üzerine sağlanabilir!)
Miscellaneous
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Faz başına akım |
Tutma momenti |
Sargı başına direnç |
Sargı başına sarım |
Rotor atalet momenti |
Uzunluk "A" |
Tür | ||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| AP8918M6404 | 6,4 | 594,0 | 0,33 | 3,0 | 2700 | 118 | PG vida bağlantısı | ||
| AP8918M6404-E | 6,4 | 594,0 | 0,30 | 3,0 | 2700 | 118 | enkoder ile | ||
| AP8918L9504 | 9.5 | 933,0 | 0,23 | 2,7 | 3000 | 148 | PG vida bağlantısı | ||
| AP8918L9504-E | 9,5 | 933,0 | 0,23 | 2,7 | 3000 | 148 | enkoder ile | ||
Tork eğrileri


