PD4-N59 - Entegre edilmiş kapalı devre pozisyonlandırma kumandalı RS485 / CANopen adım motoru

PD4-N5918L4204 - PD4-N59 - Entegre edilmiş kapalı devre pozisyonlandırma kumandalı RS485 / CANopen adım motoru

PD4-N, Nanotec Plug & Drive motorlarının doğrudan geliştirilmiş modelidir. Entegre edilmiş güç çıkış kademesinin yanında tam kapasiteli şebeke uyumlu devir sayısı ve pozisyonlandırma kumandasına sahiptir. Kullanıcı, kullanıcı dostu Windows NanoPro yazılımı ile programlama bilgisine sahip olmadan hızlı ve basit bir şekilde, en karmaşık aks hareketleri dahil bir laptop üzerinden entegre edilmiş ve değişik tahrik işlerine göre uyarlanmış olan mod'lardan birini seçip hareket süreçlerini düzenledikten sonra yazabilir ev test edebilir.
NanoJ easy yazılımı ile kontrolöre karmaşık akış programları bile yüklenebilir ve merkezden uzak tahrik işlemleri için tahriki komple çözüm olarak önceden belirlerler. Teknoloji alanında her konuda ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz, Yükleme bölümünde yazılımları indirebilirsiniz.

Hareket süreçlerinin yanında örn. iğ eğimleri veya tahrik dişli takımı düşürme oranı gibi makine parametreleri ve örn. mikro adım modu yazılım üzerinden ayarlanabilir. Konfigürasyonun ardından PD4-N’de kaydedilmiş 16 hareket profili 6 giriş üzerinden harici sinyaller aracılığıyla daha ucuz ve esnek bir bağlantıya izin vererek kumanda edilmesini sağlar.

ÖNEMLİ BİLGİ: PD4-N motorları, RS485 için optimize edilmiş standart firmware ile teslim edilir, eğer CANopen kullanacaksanız NanoPro yazılımını bu web sayfasının sağdaki yükleme bölümünden indirmeli, motoru seri arabirim üzerinden bağlamalı ve NanoPro üzerinden firmweare güncelleştirmesi uygulamalısınız.

İşletim gerilimi DC 12'den 48 V'a kadar
maks. faz akımı 4,8A'ya kadar yazılım ile ayarlanabilir,(%1 kademeli) 100% = 3,2A
Arabirim RS485 veya CANopen
İşletim modu Pozisyon, devir sayısı, işaret pozisyonu, takt yönü, analog, analog pozisyon, döndürme momenti
Pozisyon denetimi 0.9°'ye kadar kapalı devre / otomatik hata düzeltme
Adım çözünürlüğü Tam - mikro adım (1/128'e kadar), mikro adım emülasyonu
Adım frekansı Takt/yön modunda 0 - 50 kHz arasında, tüm diğer modlarda 0 - 25kHz arasında
Girişler 6 opto elektronik kavrama girişleri (5 - 24 V)
Çıkışlar Open-Drain (0'a getirme, maks. 24 V / 0,5 A)
Akım düşürme %1'lik değerlerle ayarlanabilir
Emniyet devresi Aşırı gerilim ve soğutucu bloğu sıcaklığı. >80°C
Sıcaklık alanı - 10'dan +40°C'ye kadar
Bağlantı tipi JST soketli bağlantı, M12 varyasyonu mümkün
Yeni özellikler Kapalı devre / sinüs komütasyonu / dspDrive / NanoJ easy ile programlanabilir işlem kumandası olarak

F.A.Q. for this article

Miscellaneous

Bu motor büyüklüğü için uygun: dişli kutusu (53)
Kullanılabilir performans değerleri (diğer değerler için bize ulaşın)
Tip Tutma
momenti
Ağırlık Uzunluk
"A"
Tür
 
Kapalı döngü değerlendirme seti Komplettset ClosedLoop Evaluation Kit: PD4-N5918X4204, Interface-Board, Kabelsatz, RS485/USB-Konverter, Software auf CD, Abgabemenge: max. 2 Stück pro Kunde
PD4-N5918X4204 53 0.50 67 Plug & Drive motor
PD4-N5918M4204 113 0.80 81 Plug & Drive motor
PD4-N5918L4204 193 1.40 101 Plug & Drive motor
PD4-N6018L4204 354 1.48 113 Plug & Drive motor
ZK-PD4-N 500 Kablo bağlantı seti
ZIB-PDx-N Hızlı işletime alma için arabirim panosu

Tork eğrileri

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Boyutlar

top

PD4-N - PD4-N59

kabelbearbeitung

daha fazla..

 

de en fr tr cn