PD4-N - Entegre edilmiş kapalı devre pozisyonlandırma kumandalı RS485 / CANopen IP65'te

nanotec motor 1 - PD4-N - Entegre edilmiş kapalı devre pozisyonlandırma kumandalı RS485 / CANopen IP65'te

PD4-N, Nanotec Plug & Drive motorlarının doğrudan geliştirilmiş modelidir. Entegre edilmiş güç çıkış kademesinin yanında tam kapasiteli şebeke uyumlu devir sayısı ve pozisyonlandırma kumandasına sahiptir. Kullanıcı, kullanıcı dostu Windows NanoPro yazılımı ile programlama bilgisine sahip olmadan hızlı ve basit bir şekilde, en karmaşık aks hareketleri dahil bir laptop üzerinden entegre edilmiş ve değişik tahrik işlerine göre uyarlanmış olan mod'lardan birini seçip hareket süreçlerini düzenledikten sonra yazabilir ev test edebilir.
NanoJ easy yazılımı ile kontrolöre karmaşık akış programları bile yüklenebilir ve merkezden uzak tahrik işlemleri için tahriki komple çözüm olarak önceden belirlerler. Teknoloji alanında her konuda ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz, Yükleme bölümünde yazılımları indirebilirsiniz.

Hareket süreçlerinin yanında örn. iğ eğimleri veya tahrik dişli takımı düşürme oranı gibi makine parametreleri ve örn. mikro adım modu yazılım üzerinden ayarlanabilir. Konfigürasyonun ardından PD4-N’de kaydedilmiş 16 hareket profili 6 giriş üzerinden harici sinyaller aracılığıyla daha ucuz ve esnek bir bağlantıya izin vererek kumanda edilmesini sağlar.

İşletim gerilimi DC 12'den 48 V'a kadar
maks. faz akımı 4,8A'ya kadar yazılım ile ayarlanabilir,(%1 kademeli) 100% = 3,2A
Arabirim RS485 veya CANopen
İşletim modu Pozisyon, devir sayısı, işaret pozisyonu, takt yönü, analog, analog pozisyon, döndürme momenti
Pozisyon denetimi 0.9°'ye kadar kapalı devre / otomatik hata düzeltme
Adım çözünürlüğü Tam - mikro adım (1/128'e kadar), mikro adım emülasyonu
Adım frekansı Takt/yön modunda 0 - 50 kHz arasında, tüm diğer modlarda 0 - 25kHz arasında
Girişler 6 opto elektronik kavrama girişleri (5 - 24 V)
Çıkışlar Open-Drain (0'a getirme, maks. 24 V / 0,5 A)
Akım düşürme %1'lik değerlerle ayarlanabilir
Emniyet devresi Aşırı gerilim ve soğutucu bloğu sıcaklığı. >80°C
Sıcaklık alanı - 10'dan +40°C'ye kadar
Bağlantı tipi 2 x M12 soket (4 ve 17 kutuplu)
Koruma türü IP65, mil çıkışı hariç
Yeni özellikler Kapalı devre / sinüs komütasyonu / dspDrive / NanoJ easy ile programlanabilir işlem kumandası olarak

yükleme

F.A.Q. for this article

Miscellaneous

Bu motor büyüklüğü için uygun: dişli kutusu (53)
Kullanılabilir performans değerleri (diğer değerler için bize ulaşın)
Tip Tutma
momenti
Ağırlık Uzunluk
"A"
Tür
 
PD4-N5918X4204-IP 53 0,5 67 Plug * Drive motoru
PD4-N5918M4204-IP 113,0 0,80 80,6 Plug & Drive Motor
PD4-N5918L4204-IP 193 1,4 101 Plug & Drive motoru
PD4-N6018L4204-IP 354 1.48 113 Plug & Drive motoru
ZK-M12-17-1M-2-PUR-S 1000 Connection-Cable
ZK-M12-17-3M-2-PUR-S 3000 Connection-Cable
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S 2000 Supply-Cable

Tork eğrileri

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Boyutlar

top

pd4-n5918-ip - PD4-N-IP

 

de en fr tr cn