Adim_motorlari

Adım motorları, pozisyon geri bildirimi olmadan da işletilebilen dijital olarak kumanda edilen pozisyonlandırma ve devir sayısı tahrikleridir. Analog’dan dijital mühendisliğe olan teknoloji geçişi ardından adım motorları kolay kumanda edilebilmeleri, en yüksek ömürleri ve güvenirlikleri yanında daha uygun fiyatı nedeniyle büyük kabul görmüştür ve çevre edinmiştir.
Nanotec adım motorları çok iyi mikro adım kabiliyetine sahiptir ve ayrıca çok yüksek adım açısı hassasiyetine sahiptir ve 6 - 110 mm çap, 10 - 210 mm uzunluk boyutlarıyla, 0,03 Ncm’den 25 Nm’lik tutma momentine ve ayrıca <<0,01°’lik artım çözünürlüğüne ve > 6000 D/dak’lık devir sayıları ile geniş bir kullanım alanını kapsamaktadır.
Müşteriye özel modeller ayrıca ekonomik makineleri ve cihaz uyarlanmalarını kolaylaştırır.
| Seri | Boyut (mm) | Nema | Tutma momenti (Ncm) |
Adım çözünürlüğü (°) |
|---|---|---|---|---|
| SP06-SP55 | Ø 6-55 | 0,03-19,8 | 7,5-18 | |
| ST2018 | 20 | 8 | 1,8-3,0 | 1,8 |
| ST2818 | 28 | 11 | 7-12,7 | 1,8 |
| ST3518 | 35 | 13 | 5,1-9 | 1,8 |
| ST4118 | 42 | 17 | 9-50 | 1,8 |
| ST4209 | 42 | 17 | 10-44 | 0,9 |
| ST5709 | 56 | 23 | 61-255 | 0,9° |
| ST5909 | 56 | 23 | 43-198 | 0,9 |
| ST5918 | 56 | 23 | 38-180 | 1,8 |
| ST6018 | 60 | 23 | 75-250 | 1.8 |
| ST6318 -ultra yassı- | 63 | - | 6 | 1,8 |
| ST8918 | 86 | 34 | 220-933 | 1,8 |
| ST11018 | 110 | 43 | 1000-2500 | 1,8 |
| Adım motorları içi boş mil | 28-56 | 11 - 23 | 9-120 | 1,8 |
| Archive | ||||
Mili işleme ve mekanik işleme